Omejilno tipalo prislona SVK-3-PK-3
12146
GTIN 4052568009120
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
50 l/min
Nazivni premer
1.5 mm
Pnevmatični delovni priključek
PK-3
Delovni tlak
-0.9 bar - 8 bar