Natično-navojni priključek CN-M5-PK-3
12255
GTIN 4052568021429
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj M5
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 4 mm
Nazivni premer
2.5 mm
Temperatura okolice
0 °C - 60 °C