Natično-navojni priključek CN-M5-PK-4

12256

GTIN 4052568021436

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj M5
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø gibke cevi 6 mm
Nazivni premer
2.5 mm
Temperatura okolice
0 °C - 60 °C