Magnetna tuljava MSN1G-24DC-OD
123060
GTIN 4052568006280
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Električni priključek
3-polni - Oblika A - v skladu s standardom DIN EN 175301-803
Način pritrditve
vpetje - z držalno spono - z opremo
Karakteristike tuljave
24 V DC: 2,5 W
Stopnja zaščite
IP65