Magnetna tuljava MSN1W-110AC-OD

123061

GTIN 4052568023522

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Električni priključek
3-polni - Oblika A - v skladu s standardom DIN EN 175301-803
Način pritrditve
vpetje - z držalno spono - z opremo
Karakteristike tuljave
110 V AC: 50 Hz, pritezna moč 7,5 VA, držalna moč 5,0 VA - 110 V AC: 60 Hz, pritezna moč 5,0 VA, držalna moč 3,7 VA - 120 V AC: 60 Hz, pritezna moč 5,0 VA, držalna moč 3,7 VA
Stopnja zaščite
IP65