T-natično navojni priključek TCN-M5-PK-4

12432

GTIN 4052568021474

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj M5
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø gibke cevi 6 mm
Nazivni premer
2.9 mm
Temperatura okolice
0 °C - 60 °C