Ročni drsni ventil VBOH-32-G14

1302994

GTIN 4052568105372

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3/2, bistabilen
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1675 l/min
Dimenzija rasterja
31 mm
Delovni tlak
-0.95 bar - 12 bar