Y vtična vez QSY-16
130609
GTIN 4052568023676
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
za gibko cev z zunanjim Ø 16 mm
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 16 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura okolice
-10 °C - 80 °C
Nazivni premer
12.7 mm