Prikljček za pregradne stene QSSK-4

130637

GTIN 4052568023874

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
za gibko cev z zunanjim Ø 4 mm
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 4 mm
Temperatura okolice
-10 °C - 80 °C
Nazivni premer
1.5 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 14 bar