Prikljček za pregradne stene QSSK-8

130639

GTIN 4052568023898

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
za zunanji Ø gibke cevi 8 mm
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 8 mm
Temperatura okolice
-10 °C - 80 °C
Nazivni premer
4.3 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 14 bar