Prikljček za pregradne stene QSSK-10
130640
GTIN 4052568023904
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
za gibko cev z zunanjim Ø 10 mm
Pnevmatični priključek 2
za gibko cev z zunanjim Ø 10 mm
Temperatura okolice
-10 °C - 80 °C
Nazivni premer
5.4 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 14 bar