Prikljček za pregradne stene QSSK-12

130641

GTIN 4052568023911

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
za zunanji Ø gibke cevi 12 mm
Pnevmatični priključek 2
za gibko cev z zunanjim Ø 12 mm
Temperatura okolice
-10 °C - 80 °C
Nazivni premer
6.3 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 14 bar