L vtični priključek QSML-M5-6-100
130772
GTIN 4052568024932
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj M5
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø gibke cevi 6 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura okolice
-10 °C - 80 °C
Nazivni premer
2.1 mm