Vložek QSPLK18-8
130845
GTIN 4052568025656
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Vložek 18 mm
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 8 mm
Temperatura okolice
-5 °C - 60 °C
Nazivni premer
5.2 mm