Vložek QSPLLK18-4

130846

GTIN 4052568025663

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Vložek 18 mm
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 4 mm
Temperatura okolice
-5 °C - 60 °C
Nazivni premer
2.3 mm