Vtično-navojni priključek QS-G3/8-10-50

132044

GTIN 4052568026967

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj G3/8
Pnevmatični priključek 2
za gibko cev z zunanjim Ø 10 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura okolice
-10 °C - 80 °C
Nazivni premer
9 mm