Prosimo, upoštevajte: Na voljo je novejši izdelek

Tukaj je več izdelkov iz iste kategorije: Pnevmatična priključna tehnika

Če potrebujete pomoč, se obrnite na družbo Festo.

Vtično-navojni priključek CRQS-1/8-6-I

132330

GTIN 4052568027957

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
zunanji navoj R1/8
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø gibke cevi 6 mm
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okolice
-15 °C - 120 °C
Nazivni premer
4.1 mm