Vložek QSPLK10-4
132601
GTIN 4052568028008
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Vložek 10 mm
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 4 mm
Temperatura okolice
-5 °C - 60 °C
Nazivni premer
2.3 mm