Vložek QSPKG20-12

132635

GTIN 4052568028121

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Vložek 20 mm
Pnevmatični priključek 2
za gibko cev z zunanjim Ø 12 mm
Temperatura okolice
-5 °C - 60 °C
Nazivni premer
8.3 mm