Informacije o življenjskem ciklu izdelka

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

07/2026 - Izdelek je ukinjen. Ne uporabljajte za nove zasnove. Uporabite sodoben alternativni izdelek.

09/2027 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

10/2027 - Product is discontinued.

Prosimo, upoštevajte: Na voljo je novejši izdelek

Tukaj je več izdelkov iz iste kategorije: Magnetne tuljave

Če potrebujete pomoč, se obrnite na družbo Festo.

Magnetna tuljava MSFG-24/42-50/60-DS

13264

GTIN 4052568065997

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Električni priključek
Oblika A - v skladu s standardom DIN EN 175301-803
Način pritrditve
z narebreno matico
Karakteristike tuljave
42 V AC: 50/60 Hz, pritezna moč 9,0 VA, držalna moč 7,0 VA
Stopnja zaščite
IP65