Vložek QSPKG18-3/8-U

132652

GTIN 4052568028244

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Vložek 18 mm
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 3/8"
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okolice
-5 °C - 60 °C
Nazivni premer
6.7 mm