Vložek QSPLKG20-12

132857

GTIN 4052568028305

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Vložek 20 mm
Pnevmatični priključek 2
za gibko cev z zunanjim Ø 12 mm
Temperatura okolice
-5 °C - 60 °C
Nazivni premer
7.7 mm