Vložek QSPLLKG20-8

132863

GTIN 4052568028367

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Vložek 20 mm
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 8 mm
Temperatura okolice
-5 °C - 60 °C
Nazivni premer
4.8 mm