L vtični priključek QSL-V0-1/8-4
132891
GTIN 4052568028442
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
zunanji navoj R1/8
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 4 mm
Temperatura okolice
0 °C - 60 °C
Nazivni premer
2.8 mm
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja
-0.95 bar - 10 bar