L vtična vez QSL-V0-4
132893
GTIN 4052568028459
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
za gibko cev z zunanjim Ø 4 mm
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 4 mm
Temperatura okolice
0 °C - 60 °C
Nazivni premer
2.8 mm
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja
-0.95 bar - 10 bar