Vtično-navojni priključek T QST-V0-1/8-4

132894

GTIN 4052568028466

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
zunanji navoj R1/8
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 4 mm
Temperatura okolice
0 °C - 60 °C
Nazivni premer
2.8 mm
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja
-0.95 bar - 10 bar