Vtično-navojni priključek QSM-M3-3-I-R-100
132914
GTIN 4052568028503
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj M3
Pnevmatični priključek 2
za gibko cev z zunanjim Ø 3 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura okolice
-10 °C - 80 °C
Nazivni premer
1.6 mm