Vložek QSPKG14-5/16-U
132933
GTIN 4052568028695
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Vložek 14 mm
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø gibke cevi 5/16"
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okolice
-5 °C - 60 °C
Nazivni premer
5.2 mm