Vložek QSPLKG14-8
132939
GTIN 4052568028718
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Vložek 14 mm
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 8 mm
Temperatura okolice
-5 °C - 60 °C
Nazivni premer
4.8 mm