Vložek QSPLLKG18-10
132951
GTIN 4052568028831
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Vložek 18 mm
Pnevmatični priključek 2
za gibko cev z zunanjim Ø 10 mm
Temperatura okolice
-5 °C - 60 °C
Nazivni premer
6.4 mm