Vložek QSPK10-3

132978

GTIN 4052568028862

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Vložek 10 mm
Pnevmatični priključek 2
za gibko cev z zunanjim Ø 3 mm
Temperatura okolice
-5 °C - 60 °C
Nazivni premer
1.6 mm