Vložek QSPK10-6
132980
GTIN 4052568028886
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Vložek 10 mm
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø gibke cevi 6 mm
Temperatura okolice
-5 °C - 60 °C
Nazivni premer
3.7 mm