L vtični priključek NPQP-LQ-R18-Q8-FD-P10
133065
GTIN 4052568029487
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
zunanji navoj R1/8
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 8 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okolice
-20 °C - 60 °C
Nazivni premer
4.8 mm