L vtični priključek NPQP-LQ-R38-Q12-FD-P10

133069

GTIN 4052568029524

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
zunanji navoj R3/8
Pnevmatični priključek 2
za gibko cev z zunanjim Ø 12 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okolice
-20 °C - 60 °C
Nazivni premer
6.9 mm