Vtično-navojni priključek T NPQP-T-R14-Q4-FD-P10
133072
GTIN 4052568029555
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
zunanji navoj R1/4
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 4 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okolice
-20 °C - 60 °C
Nazivni premer
2 mm