Vtični priključek NPQP-D-Q12-Q10-FD-P10
133099
GTIN 4052568029821
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
za zunanji Ø gibke cevi 12 mm
Pnevmatični priključek 2
za gibko cev z zunanjim Ø 10 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okolice
-20 °C - 60 °C
Nazivni premer
9 mm