L vtična vez NPQP-L-Q6-E-FD-P10
133106
GTIN 4052568029869
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
za gibko cev z zunanjim Ø 6 mm
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø gibke cevi 6 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okolice
-20 °C - 60 °C
Nazivni premer
5 mm