Dušilka glušnik VFFK-C-K-R14-P

133143

GTIN 4052568030230

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
Funkcija dušenja zvočnega tlaka
Normalni pretok 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)
0 l/min - 420 l/min
Pnevmatični priključek 1
R1/4
Delovni tlak
0 bar - 10 bar
Element za nastavljanje
Narebreni vijak