Priključek NPCK-C-D-G18-K6

1366257

GTIN 4052568061869

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj G1/8
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø gibke cevi 6 mm
Nazivni premer
2.9 mm
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja
-0.95 bar - 12 bar