Standardni valj DSBC-50-80-PPVA-N3
1366951
GTIN 4052568016463
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
50 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
1178 N
Hod
80 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh