Standardni valj DSBC-32-25-PPVA-N3
1376422
GTIN 4052568016555
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
32 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
483 N
Hod
25 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh