Standardni valj DSBC-32-250-PPSA-N3
1376475
GTIN 4052568231750
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
32 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
483 N
Hod
250 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja