Standardni valj DSBC-40-320-PPVA-N3
1376665
GTIN 4052568016753
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
40 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
754 N
Hod
320 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh