Standardni valj DSBC-40-250-PPSA-N3
1376911
GTIN 4052568231880
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
40 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
754 N
Hod
250 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja