Ventil s tipko K/O-3-PK-3

13793

GTIN 4052568066130

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3/2, odprt/zaprt, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
80 l/min
Pnevmatični priključek 1
PK-3
Pnevmatični delovni priključek
PK-3
Delovni tlak
0 bar - 8 bar