Standardni valj DSBC-63-500-PPVA-N3

1383589

GTIN 4052568016876

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
63 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
1870 N
Hod
500 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh