Standardni valj DSBC-63-100-PPSA-N3
1383636
GTIN 4052568232276
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
63 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
1870 N
Hod
100 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja