Standardni valj DSBC-100-25-PPVA-N3
1384804
GTIN 4052568232351
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
100 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
4712 N
Hod
25 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh