Standardni valj DSBC-100-400-PPSA-N3
1384900
GTIN 4052568232528
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
100 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
4712 N
Hod
400 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja