Natično-navojni priključek CRCN-1/8-PK-4

13970

GTIN 4052568021658

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj G1/8
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø gibke cevi 6 mm
Nazivni premer
3.2 mm
Temperatura okolice
0 °C - 60 °C